{"product":{"productId":"agid.31716","price":2.47,"name":"Kugeldruckschrauben mit Kopf"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Kugel gehärtet, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form A, mit voller Kugel
ab
2,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form B, mit abgeflachter Kugel
ab
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form F, mit abgeflachter Kugel, geriffelt
ab
15,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form BV, abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
ab
9,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kugeldruckschrauben mit Kopf Form FV, abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
ab
17,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Mit der abgeflachten Kugel Form B und F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Um eine Schwenkung der Kugel um mehr als 9° zu verhindern, sind die Formen BV und FV mit Verdrehsicherung zu wählen.
Mit der abgeflachten Kugel Form B und F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Um eine Schwenkung der Kugel um mehr als 9° zu verhindern, sind die Formen BV und FV mit Verdrehsicherung zu wählen.
Zeichnungshinweis
Form A: volle Kugel
Form B: abgeflachte Kugel
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form F: abgeflachte Kugel, geriffelt
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Form B: abgeflachte Kugel
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form F: abgeflachte Kugel, geriffelt
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung