Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Mit der abgeflachten Kugel Form B und F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Um eine Schwenkung der Kugel um mehr als 9° zu verhindern, sind die Formen BV und FV mit Verdrehsicherung zu wählen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel

Häufig zusammen gekauft