Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehmomentgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
40
D1
15
D2
30
D3
24
Drehmoment Nm
0,25 - 0,5
Größe
2
H1
4
H2
30
H3
8
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff
Griff und Stellschraube Aluminium.
Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Griff und Stellschraube eloxiert.
Bolzen verzinkt.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.

Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Auf Anfrage
Andere Gewindelängen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch