{"product":{"productId":"agid.4040","price":30.74,"name":"Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau. Bolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Bolzen blau passiviert.
Hinweis
Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.
Zeichnungshinweis
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.