{"product":{"productId":"agid.17267","price":61.4,"name":"Drehmoment-Dreisterngriffe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl, gehärtet.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Edelstahlteile elektrolytisch poliert.
Hinweis
Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.