Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ≈700 N/mm².
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Tragschrauben nach VDI 3366.

Es sind im Regelfall immer vier Tragschrauben anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragschrauben sollte beachtet werden, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragschrauben verteilt werden.
Zeichnungshinweis
1) kg max.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch