Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Ring Edelstahl 1.4462.
Schraube Edelstahl 1.4462.
Ausführung
Ring geschmiedet und hochfest vergütet.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Hinweis
Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen.

– 4-fache Sicherheit
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar

Die Nenntragfähigkeit ist auf der Ringschraube sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Die angegebene Traglast darf nicht überschritten werden.
Mit unverlierbarer jedoch demontierbarer Zylinderschrauben mit Innensechskant. Die Ringschrauben sind DGUV-geprüft.

Die Ringschrauben enthalten einen digitalen RFID-Chip mit eingebettetem Zertifikat für die serielle Rückverfolgbarkeit.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch