07725
Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10
-
LASTBÜGEL DREHBAR D=M08X11 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-08016
- D=Gewinde
- M8
ab 47,06 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M10X16 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-10021
- D=Gewinde
- M10
ab 48,32 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M12X18 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-12024
- D=Gewinde
- M12
ab 55,46 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M16X24 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-16029
- D=Gewinde
- M16
ab 65,12 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M20X34 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-20036
- D=Gewinde
- M20
ab 80,26 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M24X36 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-24041
- D=Gewinde
- M24
ab 82,37 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M30X48 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-30053
- D=Gewinde
- M30
ab 154,21 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
LASTBÜGEL DREHBAR D=M36X55 STAHL, GÜTEKLASSE 10Art-Nr. 07725-36060
- D=Gewinde
- M36
ab 162,60 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Lastbügel und Anschraubbügel Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Ausführung
Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, Kunststoffbeschichtet, gelb.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Hinweis
Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder Zugrichtung. Eine integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft.
Temperaturbereich
von -40 °C bis 100 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit
bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit
bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit
bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit
bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.