Werkstoff
Bolzen und Schäkel Edelstahl 1.4542.
Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Bolzen und Schäkel Edelstahl 1.4542.
Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Bolzen und Kugeln gehärtet und passiviert.
Hinweis
Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Durch Drücken des Druckknopfes können die Kugeln entriegelt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher. Korrosions- und witterungsbeständig. Hochfester, gehärteter Bolzen lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Temperatureinsatzbereich bis max. 250 °C. CE zertifiziert. Angaben X max. und F1 bei 5-facher Sicherheit.
Zubehör
Aufnahmebuchsen 07784.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.