Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Vergütungsstahl, vergütet.

Schäkel Vergütungsstahl, vergütet.

Gewindeelement Edelstahl 1.4542.

Druckknopf Aluminium.

Feder Edelstahl.

Ausführung
Bolzen manganphosphatiert.
Schäkel manganphosphatiert.
Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Druckknopf orange eloxiert.
Hinweis
Gewindetragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem und drehbarem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Gewindesegmente entriegelt werden und der Gewindetragbolzen kann in die Gewindebohrung eingeführt oder daraus entnommen werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Gewindesegmente sicher. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben wie z. B. bei einer Ringschraube entfällt somit.

Der schwenkbare und drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus, ohne dass sich der Bolzen dreht. Der Sicherungssteg im Schäkel schützt den Druckknopf vor unbeabsichtigtem Lösen unter geradem Zug.

Voraussetzung für den Einsatz ist eine lehrenhaltige Gewindebohrung bei entsprechender Werkstofffestigkeit.

Jedem Gewindetragbolzen ist eine ausführliche Betriebsanleitung beigefügt.

Korrosionsgeschützt.

TÜV geprüft.

Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Gewindegröße M24: ab 150 °C lineare Abnahme der Belastbarkeit um 23%.
Montage
Montage:
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
2. Gewindetragbolzen einstecken.
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden).
4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:
1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
3. Gewindetragbolzen herausziehen.
4. Knopf loslassen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch