Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.

Andere Kunden kauften auch