{"product":{"productId":"agid.16562","price":1.78,"name":"Flügelgriffe Kunststoff, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl, mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Gewindebolzen: Stahl.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.