{"product":{"productId":"agid.14696","price":0.99,"name":"Flügelgriffe einseitig ohne Deckel"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.