Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Andere Kunden kauften auch