{"product":{"productId":"agid.3627","price":14.6,"name":"Spannhebel mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad
ab
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad
ab
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753