{"product":{"productId":"agid.14688","price":25.35,"name":"Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad"},"currency":"EUR"}
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig
- Flacher Griff für enge Platzverhältnisse
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.