Werkstoff
Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schalengriffe Aluminium Befestigung durch Gummiprofil
ab
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schalengriffe Aluminium Befestigung durch 2 Senkschrauben
ab
16,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.
Ausführung
Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.
Hinweis
Schalengriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm verwendet werden. Dabei gewährleisten 2 eingezogene Gummiprofile absolute Einbausicherheit.
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden.
Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.
Montage
Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.