{"product":{"productId":"agid.3901","price":13.73,"name":"Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Form A
ab
13,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rohrgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel, Form B
ab
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr aus Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Verbindungsrohr naturfarben eloxiert oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz.
Hinweis
Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 2 bzw. 4 Dreikant-PVC-Profile. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.