{"product":{"productId":"agid.18385","price":0.69,"name":"Rändelschrauben niedrig aus Stahl und Edelstahl DIN 653"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A1).
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A1).
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.
Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
*Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.
Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
*Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.