Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
antistatisch
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
graphitschwarz RAL 9011
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
17
L=Gewindelänge
20
D3
12
K
10
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, graphitschwarz.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Ausführung
Gewindebolzen blau passiviert.
Anwendung
Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Vorteile
Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte.
Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien.
Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt.
ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen.
Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
Sicherheit
Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.

Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch