Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelrad
Form
H
Gewindeart
Passbohrung
Größe
2
Ausführung 1
mit Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
50
D=Bohrung
6H8
H=Höhe
36
T=Bohrungtiefe
10
D2
18
D3
10
Farbe Deckel
lichtgrau RAL 7035
Form-Typ
ohne Querbohrung
H1
15
H2
16
L1
18,5

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch