{"product":{"productId":"agid.12323","price":2.81,"name":"Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel"},"currency":"EUR"}
- Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Verschiedene Farbvarianten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.