{"product":{"productId":"agid.3312","price":1.22,"name":"Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch"},"currency":"EUR"}
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form A: ohne Stiftloch, Stahl oder Edelstahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Stiftloch
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.