{"product":{"productId":"agid.3312","price":1.58,"name":"Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch"},"currency":"EUR"}
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form B: mit Stiftloch, Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl brüniert.
Zeichnungshinweis
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.