{"product":{"productId":"agid.3334","price":4.58,"name":"Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form A: ohne Skalierung
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Hinweis
Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage
Sonderskalierungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung
1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.