{"product":{"productId":"agid.18433","price":0.56,"name":"Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form B"},"currency":"EUR"}
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Speziell für den Einsatz bei Schrauben ISO 4014
- Farbausführungen: schwarz und orange
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz oder orange.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4014.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
Δ an dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.