{"product":{"productId":"agid.3421","price":0.98,"name":"Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch
ab
0,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe, Form K, mit vorstehender Gewindebuchse aus Stahl
ab
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe, Form L, mit vorstehender Stahlbuchse mit Außengewinde
ab
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Zeichnungshinweis
Form H: Buchse mit Sackloch
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde