{"product":{"productId":"agid.30300","price":1.83,"name":"Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Außengewinde Form LS"},"currency":"EUR"}
- Vereinfachte Montage durch Sicherungsband
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung
Gewindebolzen blank.
Hinweis
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage
Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.