{"product":{"productId":"agid.26952","price":5.55,"name":"STERNGRIFF VISUELLDETEKTIERBAR, MITVORSTEHENDER BUCHSE M06X20, D1=32,H=21, FORM:L MIT AUßENGEWINDE, POLYAMIDULTRAMARINBLAU RAL5002, KOMP:EDELSTAHL1.4404"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
visuell-detektierbar
Polyamid
ultramarinblau RAL 5002
- visuell-detektierbar
- Ultramarinblau RAL 5002
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
Verkaufseinheit
5,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
visuell-detektierbar
Ausführung 2
mit vorstehender Buchse
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
ultramarinblau RAL 5002
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4404
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
21
L=Gewindelänge
20
D2
13,5
Form-Typ
mit Außengewinde
H2
11
H3
9,5
RoHS
true
Zulassung /
Zertifizierung
FDA + EU10/2011
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.