{"product":{"productId":"agid.3410","price":2.1,"name":"Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form C, Sackloch"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Ausführung: gleitgeschliffen
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.