{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.29,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde ohne Deckel, Form D
ab
0,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, ohne Buchse mit Passbohrung, Form G
ab
0,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, mit Passbuchse, Form H
ab
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Innengewinde mit Deckel, Form K
ab
0,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L
ab
0,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Sechskant, Form S
ab
0,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Zeichnungshinweis
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form S: Sechskant
Form G: ohne Buchse
Form H: mit Passbuchse
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form S: Sechskant