{"product":{"productId":"agid.3417","price":0.69,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336, Außengewinde, Form L"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: Außengewinde aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.