{"product":{"productId":"agid.3397","price":3.49,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form A: Rohling
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.