{"product":{"productId":"agid.3404","price":7.21,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewinde aufgebohrt
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.