{"product":{"productId":"agid.3394","price":8.32,"name":"Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grauguss GJL 300.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 300.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Hinweis
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.