{"product":{"productId":"agid.3384","price":3.54,"name":"Kreuzgriffe aus Grauguss, kunststoffbeschichtet nach DIN 6335 Form E"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindesackloch
- Farbausführungen: orange und schwarz
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
kunststoffbeschichtet.
Hinweis
Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.