{"product":{"productId":"agid.27075","price":1.12,"name":"Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse "},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse
ab
1,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse, Form L: Außengewinde
ab
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung
Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen (biokompatibel).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Form L: Außengewinde