{"product":{"productId":"agid.3371","price":10.01,"name":"Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 Edelstahl, Form L, mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Kreuzgriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.