Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Bei der Ausführung 06240-10-104 ist die Buchse aus Messing.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch