Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz oder dunkelrot.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei der Ausführung 06250-21604 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06250-23008, 06250-23508 und 06250-24008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch