{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.41,"name":"Kugelknöpfe Thermoplast DIN 319 erweitert, Form C, mit Kunststoffgewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Kunststoffgewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.