{"product":{"productId":"agid.3470","price":3.32,"name":"Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319, Form K mit Bohrung"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form K: Bohrung
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.