{"product":{"productId":"agid.34564","price":5.56,"name":"Klemmhebel Zink mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert, hochglanzverchromt"},"currency":"EUR"}
- Korossionsschutz
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.