{"product":{"productId":"agid.28152","price":10.27,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel mit Außengewinde und Schutzkappe, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt
ab
10,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde und Schutzkappe, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt
ab
10,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753