{"product":{"productId":"agid.34579","price":4.57,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert, seidenmatt
ab
4,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert, strukturmatt
ab
4,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert, hochglanzverchromt
ab
5,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753