{"product":{"productId":"agid.34618","price":6.24,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt
ab
6,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt
ab
6,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank
ab
6,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, hochglanzverchrom
ab
8,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753