{"product":{"productId":"agid.3666","price":17.61,"name":"Klemmhebel Stahl, mit Außengewinde, hammerschlaglackiert, Gewindeeinsatz Stahl brüniert"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.