{"product":{"productId":"agid.20460","price":5.1,"name":"Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Druckbolzen aus POM, Gewindeeinsatz Stahl brüniert"},"currency":"EUR"}
- Klemmung erfolgt durch einen Druckbolzen
- Optimales Klemmen für vielseitige Anwendungen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau, Fotostative
- Ermöglicht ein schonendes Spannen auf empfindlichen Oberflächen
- Ein Bolzen (Kugel (Unebenheiten), Spitze (erhöhte Spannkraft am Werkstück durch zusätzlichen Formschluss), Ansatzkuppe) am Ende des Bedienteils sorgt für optimales Klemmen ohne Beschädigung
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen POM.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen POM.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.