{"product":{"productId":"agid.30513","price":3.61,"name":"Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Edelstahl.
Buchse aus Edelstahl.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Edelstahl.
Buchse aus Edelstahl.
Ausführung
Edelstahl blank.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Drücken des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.