{"product":{"productId":"agid.3541","price":16.55,"name":"Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Stahl, Form E, mit Passbohrung"},"currency":"EUR"}
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form E: mit Passbohrung
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.